발드리치 코부르크는 포털 밀링 머신, 수직형 선반 및 연삭기 제작을 전문으로 하며 고품질 시스템을 대표하는 회사입니다.
모든 것이 선삭, 밀링 및 연삭을 중심으로 이루어지고 기계 크기가 매우 다양한 특수 기계 제작 부문에서는 기계의 크기와 복잡성으로 인해 발드리치는 항상 고객의 가공 상황에 맞게 기계를 맞춤 제작해 왔습니다. 여기에는 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 그래서 이 회사는 단 하나의 구성으로 포털 밀링 머신을 제작하기로 결정했습니다 - "ValuTec".
새로운 포털 밀링 머신의 경우 조립에 걸리는 시간은 3주 미만이었습니다. 발드리치 코버그 기계의 크기와 복잡성으로 인해 3개월 이상의 조립 시간이 소요되는 것이 일반적입니다. 물론 이러한 단축은 적절한 조건과 적절한 공급업체의 도움을 받아야만 가능합니다.