DMG Mori의 혁신적인 멀티 스핀들 선반을 위한 모듈식 에너지 공급 시스템

빠르게 움직이는 회전 에너지 공급으로 좁은 설치 공간에서 540° 회전 각도가 가능합니다.

프로파일

  • 필요한 것 드럼의 회전식 에너지 공급 시스템과 6개의 선형 에너지 체인, 사전 조립된 레디체인®솔루션으로 공급됨
  • 요구사항: 높은 이송 속도와 높은 정밀도의 가속도, 좁은 설치 공간에서 많은 케이블을 안전하게 안내해야 함, 유지보수가 용이한 모듈식 시스템
  • 산업: 공작 기계 제조; 멀티 스핀들 선반
  • 고객의 성공: 드럼의 회전 에너지 가이드는 최대 540°의 회전 각도를 따라갈 수 있고 역방향 굽힘 반경을 허용하며, 체인 시스템은 개별적으로 연결할 수 있고 유지보수 및 가공이 용이하여 높은 수준의 모듈성과 간단한 유지보수를 가능하게 합니다.

문제

솔루션

igus® 는 맞춤형 에너지 공급 장치 개발 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 큰 자신감을 가지고 있습니다. 또한 높은 수준의 테스트 옵션이 제공됩니다. [...] igus® 의 Readychain® 솔루션은 우리에게 돌파구가 되었습니다.

미르코 파세리니, 길드마이스터 이탈리아나 S.p.A. 기술 디렉터

DMG 모리 공작 기계
DMG Mori의 멀티프린트
레디체인 랙

에너지 체인 시스템 매거진

Motion Magazine

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담