전체 시스템의 모든 미디어에 대한 순환 에너지 공급

표준 사양을 유연하고 효율적으로 적용할 수 있습니다.

제품 전문가와의 대화

엔지니어링 서비스

회전식 에너지 공급 백서

Design tips for rotary movement

역방향 굽힘 반경 온라인 툴

온라인 툴

원형 운동의 새로운 표준

티저 SRM

SRM: 스틸 회전 모듈

티저 SRM

SRM-L: 스틸 회전 모듈 라이트

폴리머 회전 모듈

폴리머 회전 모듈 PRM

특수 애플리케이션을 위한 솔루션

정적 회전 에너지 공급

정적 회전 에너지 공급, 일체형

티저 SRM-V

SRM-V: 스틸 회전 모듈

티저 PRM-V

PRM-V: 폴리머 회전 모듈

  • 최대 540°의 회전각(한 평면에서)
  • 900° 이상의 회전각이 이구스 다중 회전 모듈로 가능합니다.
  • 최소 설치 공간에서 최대 회전각
  • 최대 회전 속도 360°/s
  • 고정형 가이드 트로프에 비해 경량 및 컴팩트함이 이점
  • 최소 변위력 및 최대 사용 수명
  • 표준화된 장착 옵션을 이용한 모듈 설계
  • 가이드 트러프 내에서 통합된 스트레인 릴리프와 케이블 직접 라우팅
  • CAD 온라인 툴을 통해 빠르고 안정적으로 회전 에너지 공급 측정

"역곡률 반경"이 무엇일까요?

'MRM'의 의미는 무엇인가요?

두 가지 레벨의 MRM 모듈

이구스 가이드 트러프에 대한 옵션

콘솔 사용

지붕 포함

통합 가이드

튜브-트러프

리버스 에너지 체인

적합한 제품 및 도구

역방향 굽힘 반경 애플리케이션을 위한 chainflex® 케이블

회전 가이드 시스템용 이중 안전 케이블

다양한 애플리케이션을 위한 회전식 에너지 공급 시스템

원형 및 나선형 동작 에너지 체인

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담