정적 회전 모듈

정적 회전 모듈

사용 가능한 정적 로터리 모듈

품번 e체인길이 [mm]체인 링크회전각 [°]외경 Ø [mm]내경 Ø [mm]높이 [mm]최대 케이블 ø [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.0 75121400400150557.5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009.5
IE14.1.800.150E4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
ie14.1.1200.220E4.32.15.150/200.01770293001,20040022028
ie14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
ie14.1.1800.270E4.42.20.200/400.0264337300180080027038

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담