400m 이상 이동이 가능한 선박 언로더의 견고한 롤러 에너지 체인

말레이시아의 이 STS 크레인에서는 롤러 에너지 체인이 구동 동력을 75%까지 줄여줍니다.

프로파일

  • 필요한 것 크레인 운전실: 에너지 체인 E4/4 (타입 4040), 하중 처리 어태치먼트(트롤리): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-케이블, 스테인리스 스틸 가이드 트로프 및 인클로저
  • 요구 사항 부식성 환경 조건, 먼지 발생
  • 산업 분야: 크레인, 선박 언로더
  • 고객 성공: 단일 소스에서 제공하는 완벽한 에너지 공급 솔루션, 부식성이 강한 환경 조건에 적합한 신뢰할 수 있는 솔루션
e체인

문제

솔루션

  • 이동 거리 73m
  • 속도 19.8 m/min.
  • 가속 0.5m/s2
  • 적재 중량 4.1 kg/m
  • 체인플렉스® 프로그램에서 제공하는 다양한 케이블
  • 이동 거리 90m
  • 속도 189.6 m/min.
  • 가속도 1m/s2
  • 적재 중량 41.03 kg/m
  • 사용된 e-체인® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • 모든 케이블 igus® chainflex®
  • 세로 이동(교차 이동) 441.3
  • 가속도는 0.1m/s2입니다.
  • 속도는 30m/분입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담