언어 변경 :
igus® 의 싱글 코어 케이블은 EMAG의 고성능 터닝 센터에 사용됩니다.
VMC 시리즈의 수직형 EMAG 선반은 복잡한 형상을 가공할 수 있는 "5축 기계" 로도 제공됩니다. 예를 들어 무거운 부품의 각진 구멍과 표면을 가공하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 스핀들의 전원 공급에 대한 도전 과제입니다. EMAG은 igus® 의 체인플렉스® 프로그램에서 제공하는 싱글 코어 케이블을 사용합니다.
"모터 케이블이 고장 나서 교체해야 하는 경우, 매우 컴팩트한 설계로 인해 하루의 가동 중단이 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 고품질의 탄력적인 스핀들 케이블은 중요한 설계 특징입니다."
마르쿠스 파니케, EMAG 라이프치히의 케이블 및 도체 수석 엔지니어
25년 이상의 실무 경험과 쾰른에 위치한 3,800m² 규모의 테스트 연구소에서 수없이 많은 테스트를 거친 igus® 는 업계에서 유일하게 체인플렉스® 케이블 제품군에 대해 36개월 또는 최대 4천만 번의 더블 스트로크를 5년 이상 보증해 왔습니다. 온라인 서비스 수명 계산기를 사용하면 보증 기간 이후에도 체인플렉스® 케이블의 예상 서비스 수명을 확인할 수 있습니다. EMAG의 경우, CF270.UL.D 스핀들 케이블을 사용한 솔루션은 설치 공간을 크게 절약하고 동시에 비용을 절감할 수 있습니다. igus® 의 포괄적이고 탄력적인 보증 덕분에 EMAG은 어떠한 위험도 감수할 필요가 없습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간