언어 변경 :

PROFINET은 PROFIBUS 사용자 조직 e.V.에서 개발한 산업용 이더넷 표준으로, 개방형 아키텍처를 기반으로 합니다. 이 첨단 기술은 전 세계적으로 PROFIBUS & PROFINET International(PI)에 의해 대표됩니다. 이구스의 chainflex® 케이블 프로그램은 다양한 PROFINET 케이블을 제공합니다. 총 9가지 서로 다른 케이블 유형이 있으며, 모두 에너지 체인에서의 지속적인 움직임을 위해 특별히 개발되었습니다.

신뢰할 수 있고 실시간으로 데이터 전송
PROFINET은 Process Field Network의 약자로, 모든 산업용 이더넷 표준과 마찬가지로 TCP/IP 및 IT 표준을 활용하여 제조 및 프로세스 자동화에서 지속적인 애플리케이션을 가능하게 합니다. PROFINET은 Sercos, EtherCat, CC-Link IE와 같은 버스 시스템과 함께 산업용 이더넷 표준에 포함됩니다. 이러한 네트워크의 장점은 실시간 기능뿐만 아니라, 사용자가 원하는 기능을 빠르고 쉽게 선택할 수 있는 모듈형 개념에 있습니다. 이를 통해 모든 PROFINET 장치 간의 순환적 데이터 교환 방식을 구성할 수 있으며, 점점 증가하는 속도 요구를 충족하고 실시간으로 다양한 진단 옵션을 설정할 수 있습니다. 또한, PROFINET 인터페이스를 통한 다른 필드버스의 원활한 통합 역시 중요한 요소입니다.
PROFINET은 분산된 주변 장치를 제어 시스템(또는 컨트롤러)에 연결하기 위해 설계된 PROFINET IO(Input Output)와, 모듈형 플랜트 엔지니어링에서 TCP/IP를 통한 구성 요소 기반 통신과 실시간 통신을 위한 PROFINET CBA(Component Based Automation)로 구분됩니다. 따라서 PROFINET 네트워크에서는 IO 컨트롤러 또는 IO 장치라는 용어가 자주 사용됩니다.

PROFINET IO: 산업용 통신 시스템 및 적용 분야
PROFINET IO는 주로 기계 공학, 드라이브 기술 및 제조 산업에서 데이터 교환을 위해 사용됩니다. 이 개방형 산업용 이더넷 표준은 인프라 및 건설 산업에서도 활용됩니다.
다양한 애플리케이션과 기능에 적합한 사양의 케이블이 제공됩니다. PROFIBUS 또는 EtherCAT과 마찬가지로, 케이블은 기계 및 시스템에서 고정 설치 또는 배선용으로 자주 사용되며, 따라서 도체가 단선이거나 7가닥 구조를 가질 수 있습니다.
그러나 특히 에너지 체인(드래그 체인이라고도 함)과 같이 움직임이 있는 애플리케이션에서는 버스 케이블을 사용해야 하며, 이는 18가닥 연선 도체로 구성되어야 합니다. 또한, 다양한 버스 모듈 간 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 장기간 보장하기 위해서는 에너지 체인의 움직임에 적합한 케이블 구조가 필수적입니다. 따라서 chainflex®의 PROFINET 케이블은 로봇, 포장 기계, 생산 기계 및 공작 기계와 같은 장치 및 기계에서 널리 사용되고 있습니다.

여러 필드버스 시스템을 연결하는 chainflex® 케이블
이구스에서는 요구 사항과 환경에 따라 9가지 서로 다른 케이블 품질 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 버스 케이블 시리즈는 서로 다른 구조와 PVC, PUR 또는 TPE 소재의 재킷을 제공하여, 모든 애플리케이션에서 최적의 케이블을 선택하여 자동화 시스템의 사용 수명을 최대로 연장할 수 있도록 설계되었습니다. 이구스는 영구적이고 유연한 사용뿐만 아니라, 신속하게 설치할 수 있는 간소화된 효율적인 프로세스를 지원합니다. 최고의 가격 대비 성능을 제공하는 당사의 솔루션을 믿고, 가격 비교를 통해 지원을 받아보세요.
모든 chainflex® PROFINET 케이블은 공통된 품질 기준을 준수합니다. CF888 제품군의 경제적인 케이블이든, CFBUS.LB와 같이 가장 높은 요구 사항을 충족하고 최소 굴곡 반경을 제공하는 케이블이든 관계없이, igus® SE & Co. KG는 모든 chainflex® 케이블에 대해 최대 10백만 회의 더블 스트로크 수명과 함께 36개월의 기능 보증을 제공합니다.
완전 통합 자동화 및 엔지니어링 시스템을 위해 igus®와 readycable®은 사전 조립된 케이블을 원스톱 서비스로 제공합니다. 모든 PROFINET 케이블은 개방 단자로 제공되거나 사전 조립된 상태로 공급될 수 있습니다. 오버몰딩된 표준 M12 커넥터 (D-코딩) 또는 현장 조립형 RJ45 커넥터를 포함한 다양한 사전 조립된 산업용 커넥터 중에서 선택할 수 있습니다. 이로 인해, Siemens, Allen Bradley, Bosch 등의 제어 시스템에서 표준으로 사용되는 Profinet을 활용하여 Industry 4.0 솔루션을 바로 구현할 수 있습니다.
chainflex® 실제 적용 사례

chainflex® 버스 케이블
에너지 체인에서 사용 가능한 USB, Profibus, CC-Link 등 다양한 케이블 프로그램 제공.

chainflex® 보증
chainflex® 지속 - 4년 보증. 여기에서 고유한 chainflex® 보증에 대해 자세히 알아보세요.

사전 조립된 케이블
에너지 체인용, 다양한 승인 및 인증을 갖춘 다양한 케이블 유형 제공.

에너지 체인
이구스의 오랜 경험을 바탕으로 케이블을 안전하게 유도하는 내구성 높은 에너지 체인

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간