리니어 테이블용: 에어 베어링이 장착된 리니어 테이블은 베어링 마찰이 매우 낮습니다. 이는 예를 들어 롤러 베어링 테이블에 비해 천천히 움직일 때 유리합니다. 특히 기술 설계에 따라 이동 방향에 수직인 소음이 매우 낮을 수 있어(≤ 1nm) 거칠기 또는 형태 측정 장치에 이상적입니다.
문제
고객의 문제는 마모가 거의 없고 최소 주문 수량 없이 사용 가능하며 작은 설치 공간에서 구현할 수 있는 케이블 라우팅 시스템을 찾는 것이었습니다.
사용되는 에너지 체인 시스템은 신속하게 교체할 수 있어야 했습니다. 전체 시스템에 몇 분 안에 예비 부품을 장착할 수 있어야 했습니다.
솔루션
사진에서 볼 수 있듯이 4겹으로 된 e-skin® 플랫 SKF12.4.03.01.1은 고객이 성공적으로 사용하고 있습니다.
사용된 igus® 의 PVC & TPE 케이블도 고장 없이 작동합니다. 고객은 최소 주문 수량 없이 배송되는 점과 e-skin® 플랫의 빠르고 쉬운 설치에 만족하고 있습니다.