TH3 - 최초의 위생적인 디자인의 e-chain®

파란색 케이블 캐리어가 곡선으로 배치된 iglidur 시리즈와 red dot award 2017 winner 로고.
  • 쉬운 세척
  • "위생 설계 가이드라인"에 따라 개발된 세계 최초의 플라스틱 에너지 체인
  • FDA 준수 - 식품 산업에서 플라스틱 부품에 일반적으로 사용되는 파란색 소재 색상(측면 부품에는 igumid® TH NB, 프레임 및 연결 부품에는 igumid® TH G로 구성)
  • 나사 없는 구조
  • 강력한 세제 및 화학물질에 대한 우수한 내구성
  • 둥근 모서리로 사각지대 형성 및 세균 번식을 방지
  • "재질 간 마찰" 없음
  • 나사 연결 없음
  • 작동 온도 -40°C / +70°C
  • 2017 레드닷 어워드 수상

상단 주행부 처짐이 없는 비지지(unsupported) 주행 속도 / 상단 주행부 처짐이 없는 비지지(unsupported) 주행 가속도:

온도: -40°C / +70°C

가연성 등급:

TH3 에너지 체인 슬라이싱 시스템

Schindler & Wagner의 e-Chains 시스템이 깨끗한 생산 현장에 설치되어 있다.

체인 버섯 수확 시스템에 사용된 TH3 에너지

산업용 건물의 케이블 캐리어가 있는 이송 설비.

제품 라인업:

TH3.25.Bi/26.070.8

케이블 캐리어용 TH3 시리즈 치수도로, 여러 TH3.25 변형과 Ba, Bi 치수를 보여줍니다.
품번 BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

TH3.45 케이블 캐리어의 치수도입니다. 다양한 폭과 단면 높이를 보여줍니다.
품번 BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.3/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.3/20.090.8 145165905745250120338

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담