언어 변경 :
모든 버섯을 수작업으로 수확, 절단, 포장하시나요? 시간이 많이 걸리지만 버섯 업계에서는 여전히 표준 관행입니다. 지금까지는 말이죠. Axis Technology and Development라는 회사는 버섯 처리 시간을 단축할 수 있는 반자동 수확 시스템을 개발하고 있습니다. 이 시스템은 버섯을 크기별로 분류하고 사람보다 최대 4배 빠른 속도로 봉지에 포장합니다. 이 회사는 시스템의 케이블 관리를 위해 FDA 규정을 준수하는 에너지 체인 TH3와 체인플렉스(® ) 케이블을 사용하고 있습니다.

식품 기계 설계자를 위한 가이드
식품 기계 설계자를 위한 가이드에서 이러한 주제와 기타 주제에 대해 알아보세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간