음료 공장의 플라스틱 나이프 엣지 롤러는 전 세계적으로 고장 없이 작동합니다.

Krones AG의 플라스틱 나이프 엣지 롤러는 유지보수가 필요 없는 컨베이어 벨트를 보장합니다.

프로파일

  • 필요한 것: 특수 개발된 소재 iglidur P210으로 제작된 나이프 엣지 롤러
  • 요구 사항: 고성능 요건(분당 20팩), 24시간 내내 사용할 수 있는 신뢰성, 시스템 내 설탕 입자, 모래, 먼지, 습기 및 최대 100°C의 온도에도 견딜 수 있는 저항성
  • 산업 분야 포장 산업, 음료 산업
  • 고객을 위한 성공: iglidur 나이프 엣지 롤러는 전 세계 크로네스 시스템에서 사용되며 고장이 없습니다. 안정적으로 작동하며 캡핑이 거의 눈에 띄지 않습니다. 또한 설치가 간편하여 고객의 시간 소모적인 유지보수 작업을 줄여줍니다.

Variopac Pro - 크로네스 AG의 만능 포장 시스템

Variopac Pro 범용 패키징 시스템

문제

솔루션

당사의 시스템은 전 세계에서 사용되고 있으며 장애가 발생하지 않습니다. 이글리듀어 나이프 엣지 롤러는 작동이 간편하고 마모가 거의 없습니다. 또한 조립이 쉽고 고객이 유지 보수에 시간을 할애할 필요가 없습니다.

위르겐 베르너, 크로네스 AG의 컨스트럭터

백서: 콜스터라이징 및 트리보 폴리머

백서 콜스테리징 및 트라이보 폴리머

  • 포장 산업에서 콜스터라이징은 어디에 사용되나요?
  • 콜스터라이징 스테인리스 스틸과 플레인 베어링의 조합은 어떻게 작동합니까?
  • 포장 기계에 콜스테인리스 스틸과 트라이보 폴리머 플레인 베어링을 결합하면 어떤 이점이 있을까요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담