스테인리스 스틸 직동 모듈 SHT drylin®

내마모성, 내부식성 및 내화학성

기술력 증가

  • 개별 구성 가능
  • 화학물질에 대한 내성
  • 견고한 설계
  • 내식성 강철 부품 AISI 303, AISI 316 및 AISI 316Ti 사용
  • 플레인 베어링 선택: iglidur® J = 표준, iglidur® A180 = FDA 준수, iglidur® X = 고온

SHT-ES 스테인리스 스틸 직동 모듈의 설치 사이즈

스테인리스 스틸 직동 모듈 drylin® SHT 설치 사이즈 08
  • 캐리지 길이: 65mm
  • 최대 스트로크 길이: 300mm
  • 샤프트 직경: 8mm
스테인리스 스틸 직동 모듈 - drylin® SHT 설치 사이즈 12
  • 캐리지 길이: 85mm
  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 직경: 12mm
스테인리스 스틸 직동 모듈 - drylin® SHT 설치 사이즈 20
  • 캐리지 길이: 130mm
  • 최대 스트로크 길이: 1,000mm
  • 샤프트 직경: 20mm
스테인리스 스틸 직동 모듈 - drylin® SHT 설치 사이즈 30
  • 캐리지 길이: 180mm
  • 최대 스트로크 길이: 1500mm
  • 샤프트 직경: 30mm

SHT 시리즈의 기술 옵션

drylin® 리드 스크류 재질 및 리드 스크류 설계

리드 스크류 디자인

이구스 직동 모듈에 적합한 스텝 모터

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

이구스 플레인 베어링 라이너

베어링 재질

단 몇 분 만에 구성, 설계 및 주문 가능

이구스 온라인에서 리드 스크류 드라이브로 직동 축 구성
  • 맞춤형 길이의 SHT 스테인리스 스틸 선형 축
  • 단일 및 다중 슬라이드 시스템
  • 개별 드라이브 저널의 선택적 구성
  • 직동 테이블의 3D 모델 자동 생성
  • 다양한 2D 및 3D 형식으로 직동 축 내보내기
  • 어셈블리의 2D 치수 도면을 PDF로 제공
  • 전체 부품 목록을 PDF로 다운로드 가능

더 많은 스테인리스 스틸 축

리드 스크류 드라이브가 포함된 스테인리스 스틸 직동 축
  • FDA 준수
  • 세척용
  • 넓은 간격
리드 스크류 드라이브가 포함된 스테인리스 스틸 직동 축
  • 선택 가능한 플레인 베어링 재질
  • iglidur® A180 플레인 베어링으로 FDA 준수
  • 최대 +250°C에서 작동하는 고온 iglidur® X 베어링
모터 포함 리드 스크류 축
  • 40mm의 플랫 시스템 높이
  • 최대 2000mm의 스트로크 길이
  • 304 SS 및 316 스테인리스 스틸로 부식이 없음

drylin® 기술 액세서리 - 컨트롤 요소

drylin® 직동 모듈 및 직동 축을 위한 기술 액세서리
  • 수동 위치 및 포맷 조정을 위한 액세서리
  • 마운팅 및 고정 옵션
  • 전기 작동을 위한 스테퍼 및 DC 모터

모든 스테인리스 스틸이 동일하지는 않습니다.

원리: "롤링 대신 슬라이딩"

이구스의 스테인리스 스틸 직동 축에 적합한 플레인 베어링 재질

고객 적용 사례

구성품을 육안으로 검사하는 공장

빠르고 신뢰할 수 있는 테스트 & 측정

다른 선별 장치의 드라이브 기술

자동화된 위치 조정 시스템의 전기 드라이브 기술

AWB

더 많은 적용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담