drylin® 직동 모듈 및 직동 축을 위한 기술 액세서리

수동 및 전동 장치

제어 요소

이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 아날로그 포지션 인디케이터
  • 플라스틱 재질의 아날로그 표시기
  • 선택 사양: 3자리에서 5자리 카운터
  • 적합한 감속 슬리브 포함
  • 수동 클램프와 결합 가능
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블을 위한 drylin® 포지션 인디케이터
  • 전자식 디지털 디스플레이
  • 5자리 LCD 디스플레이
  • 긴 배터리 수명
  • 디스플레이 방향: 기본 또는 180° 회전 가능
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 리드 스크류 클램핑
  • 위치 표시기에 부착 가능
  • 리드 스크류의 의도치 않은 회전을 방지
  • 다양한 리드 스크류 직경에 적용 가능
dry이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 핸드 휠
  • 회전식 손잡이: 완전 조립형 유닛을 위한 표준 사양
  • 다양한 외경 옵션 제공
  • 다양한 핸들 옵션 제공
직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin®® 앵글형 드라이브
  • 360° 회전 가능, 유연한 조정
  • 최대 구동 토크 3Nm
  • 설정 나사를 이용한 클램핑
  • Ø 12mm h7 출력 샤프트
직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 앵글형 드라이브
  • 90° 회전 변환용
  • 리드 스크류 클램핑, 위치 표시기 및 핸드 휠과 구성 가능
  • 고하중 버전 제공
이구스 직동 모듈과 XY 테이블을 위한 핸드 휠이 있는 drylin® 앵귤러 드라이브
  • 최대 구동 토크 3Nm
  • 스테인리스 스틸 단품 구성
  • 간편한 세척 가능
  • SHTC-20-EWM-HYD와 호환
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 플렉스 샤프트
  • 길이: 300mm, 500mm, 1,000mm
  • 유연한 샤프트: 흑착강(Burnished Steel) 소재
  • 유연한 설치 가능
  • 공간 절약형 디자인
플랜지
  • 모터 연결을 위한 모든 구성품
  • 어댑터 키트
  • 모터 플랜지
  • 커플링
drylin_HSQ_570
  • 톱니형, 경질 양극 산화 및 내식성 사각 중공 단면
  • 모듈형 설계
  • 구동 방식: NEMA11 스테퍼 모터
drylin_HSQ_570
  • 공간 절약형 설계
  • 컴팩트한 갠트리 로봇 구성
  • 기어박스, 스테퍼 모터 및 EC/BLDC 모터와 호환
  • 엔코더 및 브레이크 적용으로 향상된 안전성
리미트/레퍼런스 스위치
  • 경제적인 솔루션
  • 경량 디자인
  • 보호 등급 IP50
  • 전환 접점(Change-over contact) 지원
어댑터 키트
  • 간편하고 신속한 설치
  • 모터 플랜지 커플링 및 장착 나사 포함
  • 다양한 주요 제조업체와 호환

마운팅 및 설치 액세서리

이구스 직동 모듈에 적합한 drylin® 마운팅 플레이트
  • 간편하고 빠른 다축 선형 로봇 구성
  • 리드 스크류 및 타이밍 벨트 축과 호환
  • 에너지 체인 조립 준비 완료
  • 2개의 x축에 y축 장착 가능
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 어댑터 플레이트
  • 위치 표시기 및 수동 클램프의 수동 정렬을 위한 어댑터 플레이트
  • SLW, SHT, SHTP 시리즈의 drylin® 직동 모듈과 호환
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 클램프
  • 견고한 장착 방식
  • 완전 조정 가능
  • drylin® SAW 직동 모듈, ZLW 타이밍 벨트 축 및 WSX 하이 프로파일과 호환
이구스 직동 모듈에 적합한 drylin® 슬롯 너트
  • 완전 조정 가능
  • drylin® 리미트/레퍼런스 스위치에 최적화
  • drylin® WSX 하이 프로파일의 T-슬롯과 호환
  • 견고한 고정력 및 후속 장착 가능
이구스 직동 모듈에 적합한 drylin® 스페이서
  • 어댑터 키트에는 직동 모듈 연결을 위한 스페이서 2개 포함
  • 재질: 알루미늄
  • 근접 스위치 장착 옵션 제공
  • 개조 가능
이구스 직동 모듈 및 직동 축에 적합한 drylin® 마운팅 브라켓
  • drylin® WSX / SAW(C) / ZLW용 제공
    사이즈: 0630 / 1040 / 1080 / 1660
  • 재질: 양극 산화 알루미늄
  • 다양한 위치 설정 가능
  • 드릴링 없이 신속한 장착
이구스 직동 모듈 및 XY 테이블에 적합한 drylin® 앵글 키트
  • 다양한 설치 크기 제공
  • SHT, SHTC, SHTS 시리즈의 직동 모듈(설치 크기 12 및 20)과 결합 가능
  • 재질: 스테인리스 스틸
이구스 직동 모듈에 적합한 drylin® T 슬롯 플레이트
  • 재질: 양극 산화 알루미늄
  • 다양한 고정 옵션 제공
  • XY 갠트리 로봇 구조용
  • drylin® 슬롯 너트와 호환
이구스 직동 모듈 및 직동 축용 drylin® 조 커플링
  • 축의 구동 핀과 모터를 연결
  • 20가지 버전 재고 보유
  • 진동 감쇠 기능 및 플러그형 설계

전기 드라이브 시스템

직동 모듈 및 직동 축에 적합한 drylin® 전기 모터

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담