커플링

커플링에는 정사각형과 원형이라는 두 가지 축 지지대가 있습니다. 그러나 확장형 맨드릴 커플링은 원형 축 지지대가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 엘라스토머는 TPU로 만들어졌으며 마모되면 교체할 수 있습니다. 또한 모터 및 축 측면의 구멍 직경도 구성할 수 있습니다. 이구스 커플링의 장점은 표면 경도가 98Sh A이고 -30°C ~ 100°C의 극한 온도 저항성을 가지고 있다는 것입니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담