언어 변경 :


| 품번 | x축 | y축 | 기능 선형 로봇 설정 |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm carriage | ZLW-0630, 100 mm carriage | 조립 Y축 |
| AK-0012 | ZLW-1040, 100mm 캐리지 | ZLW-0630, ZLW-1040 | 조립 Y축 |
| AK-0013 | ZLW-1040, 150mm 캐리지 | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | 조립 Y축 |
| AK-0014 | ZLW-1660, 250mm 캐리지 | ZLW-1040, ZLW-1080 | 조립 Y축 |
| AK-0024 | ZLW-1040, 200mm 캐리지 | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | 조립 Y축 |
| AK-0025 | ZLW-1080, 150mm 캐리지 | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | 조립 Y축 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간