원형 샤프트가 있는 리드 스크류 직동 모듈

다용도로 구성 가능한 SHT 시리즈 알아보기

SHT 시리즈

SHT 시리즈의 모든 제품 한눈에 보기

리드 스크류 드라이브 포함 drylin SHT 직동 시스템

SHT - 표준 시리즈

  • 세 가지 설치 사이즈 제공
  • 샤프트 및 리드 스크류의 다양한 재질
  • 부식 방지 스테인리스 스틸로 FDA 준수 옵션 제공
리드 스크류 드라이브가 포함된 스테인리스 스틸 직동 축

SHT - 스테인리스 스틸

  • 내화학성
  • 매우 견고함
  • FDA 준수 옵션 사용 가능
리드 스크류 드라이브를 포함한 SHT XY - XY 테이블

SHT-XY - XY 테이블

  • 표준 또는 프리로드 버전
  • 고정밀 & 강성
  • CNC 제조를 통한 정확한 정렬
리드 스크류 드라이브 포함, 수평 어플리케이션용 직동 시스템

SHT-FF - 빨리 감기

  • 퀵 릴리스 메커니즘 포함
  • 정확하고 빠른 포지셔닝
  • 자동 잠금 브레이크 포함
Shtp

SHT 에코론 및 SHTP 에코론

  • 경량
  • 매우 비용 효율적
  • 부식 방지
고하중에 적합한 리드 스크류 드라이브가 있는 직동 테이블

SHTC - 고하중

  • 최대 25,000N의 큰 하중용
  • 최대 스트로크 길이 최대 1,500mm
  • 멀티 캐리지 시스템에도 적합
SHT PL

SHT-PL "프리로드"

  • 프리로드 사다리꼴 리드 스크류 너트
  • 수동 및 연속으로 조정 가능한 반경 방향 간격
  • 핸드 휠 또는 모터로 작동
SHTC

SHTC - 유연성

  • 설계 유연성
  • 2개의 캐리지에 이상적
  • 유지보수가 필요 없는 건식 작동
  • 베어링 간격 조절 가능
SHTC

SHTS - 고속

  • 피치 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • 고나사산 리드 스크류
  • 고속 솔루션
  • 유지보수가 필요 없는 건식 작동
SHT-BB

SHT-BB - 볼 베어링 스핀들 포함

  • 더 빠른 회전 속도와 더 높은 정밀도
  • 벨트 구동으로 방사형 하중 허용
  • 일정한 구동 토크
  • 축 방향 공차 감소
SHT-ZB

SHT ZB - 제로 백래시

  • 무급유 및 유지보수 불필요
  • 부하와 무관한 높은 정밀도
  • 자체 조정
  • 저소음 & 부식 방지
SHT-HYD

SHTC - HYD 위생 설계

  • 손쉬운 세척 솔루션
  • 나사 연결부에 쉽게 접근 가능
  • 재질: 플라스틱 및 스테인리스 스틸
SHTP

SHTP - 경제성

  • 견고한 폴리머 디자인
  • 낮은 무게 & 가격
  • 부식 방지
SHTC

SHT-HTX - 고온 +180°C

  • 스테인리스 스틸 샤프트 및 스핀들
  • 베어링 재질 iglidur® X
  • 알루마이트 처리된 알루미늄 소재의 캐리지 및 크로스바

drylin SHT 리드 스크류 직동 시스템 포함 적용 사례

리드 스크류 축을 사용한 특수 측정 설정

벤딩 장치에 사용되는 리드 스크류 드라이브 포함 drylin SHT 직동 축

igus를 통해 양산 준비가 완료된 테스트 장치

벤딩 장치에 사용되는 리드 스크류 드라이브 포함 drylin SHT 직동 축

특수 작업을 위한 산업용 차량

지게차에 사용되는 drylin SHT 직동 축

리드 스크류 직동 시스템을 사용한 추가 적용 분야

drylin 드라이브 기술 적용 사례

SHT 직동 모듈에 대한 추가 정보

캐리지 클램핑이 있는 직동 시스템

캐리지 클램핑이 포함된 직동 시스템

  • SHT 설치 사이즈 12, 20 및 30용
  • 역방향 또는 다중 캐리지 구성에도 사용 가능
  • 특히 수직 설치 위치에서 위치 고정
전기 모터

적합한 전기 모터

  • NEMA 8부터 NEMA 34까지 모든 일반적인 설치 크기를 사용할 수 있습니다.
  • 바로 연결 가능
  • 요청 시 엔코더 및 브레이크 포함
  • 일치하는 모터 제어 시스템 사용 가능
액세서리

기술 액세서리

  • 수동 위치 및 형식 조정을 위한 액세서리
  • 전기적 조정을 위한 액세서리
  • 조립 및 체결 옵션
  • 전기 작동에 적합한 스테퍼 모터, EC 모터 또는 DC 모터

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담