언어 변경 :

조절 가능한 방사형 플레이
"Turn-To-Fit" 기능을 사용하면 손으로 개별적으로 유격을 조정할 수 있습니다. 0.01mm 단위로 조정할 수 있으며 작동 중에 실수로 느슨해지지 않습니다(SLW 시리즈 10-20).

프리텐션
선택 사양인 축 방향 프리텐션은 시스템의 백래시를 줄여줍니다. 위치 결정 및 반복 정확도를 최적화할 수 있습니다. 필요한 구동 토크는 약간만 증가합니다.

오른쪽-왼쪽 및 역회전
표준 오른쪽 스핀들 외에도 왼쪽 나사산 또는 역방향 스핀들도 사용할 수 있습니다. 형식 조정에 자주 사용되는 이 변형은 모든 직경과 시리즈에 대해 구현할 수 있습니다.

샤프트 재질
SHT 시리즈의 선형 축을 사용할 때는 스틸, 스테인리스 스틸 또는 경질 아노다이징 알루미늄(표준) 중에서 샤프트 재질을 선택할 수 있습니다. 알루미늄 버전은 짧은 배송 시간과 최상의 마찰 및 마모 값으로 가장 널리 사용되는 표준입니다.

스핀들 재료 사다리꼴 나사산
스틸 및 스테인리스 스틸 버전의 사다리꼴 나사 스핀들을 사용할 수 있습니다. 요청 시 하드코팅 알루미늄 스핀들이 포함된 솔루션도 제공됩니다. 하이 헬릭스 리드 스크류와 미터 나사산 봉은 항상 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 스핀들 끝은 최대 스핀들 직경 14mm까지 테이퍼링됩니다. 요청 시 스피곳 또는 특수 가공을 적용할 수 있습니다.

가파른 나사산 스핀들 재질
모든 하이 헬릭스 리드 스크류는 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 사다리꼴 나사산에 비해 하이 스파이프 나사산은 피치가 훨씬 더 높습니다. 즉, 사다리꼴 나사산에 비해 더 높은 이동 속도가 가능하지만 구동 토크가 더 높습니다. 사용 가능한 직경 및 피치: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

빨리 감기
퀵 릴리스 메커니즘을 갖춘 SHT 리니어 테이블과 SHTP 플라스틱 리니어 테이블은 정밀한 위치 지정과 빠른 수작업 조정 기능을 결합한 제품입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간