부드러운 선형 움직임<br>산업용 트럭에서<br><font size="7">무급유 선형 축 덕분에</font>

산업용 트럭의 흔들림 없는 선형 이동

무급유 선형 축 덕분에

바로 설치 가능한 드라이린®- 융하인리히 지게차에서 문제 없이 거리를 조정할 수 있는 선형 축

프로필:

  • 필요한 것: SHT프로그램의 드라이린® 선형 축
  • 요구사항: 날개 모양의 시트를 위아래로 30도까지 안전하게 회전할 수 있어야 하며, Jet-Pilot 다기능 스티어링 휠의 길이 방향으로 거리 조정이 가능해야 합니다.
  • 산업: 산업: 기계 공학, 산업용 트럭, 내부 물류
  • 고객을 위한 성공: 고성능 폴리머 이글리듀어® J로 제작된 플레인 베어링 요소는 부드럽고 조용한 작동을 보장하며 윤활유가 전혀 필요 없음; 소형 DC 모터 및 엔드 위치 센싱과 함께 설치 준비가 완료된 상태로 배송됩니다.
융하인리히의 특별한 스태커

사용 제품

SHT
DC 모터

선형 축 구성

문제

솔루션

노출 수

드라이린 SHT 선형 축
피벗 날개 모양 시트
드라이린 리니어 유닛이 장착된 제트 파일럿
드라이린 SHT 선형 축

추가 적용 사례

드라이브 기술 적용 사례

리드 스크류 축, 모터를 사용한 특수 측정 설정 & 제어 시스템

드라이브 기술 적용 사례

콘크리트용 3D 프린터 l 먼지가 많은 환경을 위한 무급유 솔루션

다른 선별 장치의 드라이브 기술

자동 위치 결정 시스템의 전기 구동 기술

정밀한 직동 축, 공차 없는 용접 이음새 굽힘 테스트 장치

정밀하고 간극이 없는 용접 심 굽힘 테스트 장치를 위한 선형 축

자동 칵테일 믹서용 무급유 선형 축

자동 칵테일 믹서를 위한 무급유 선형 축

드라이브 기술 온라인 샵

드라이브 기술 샵

드라이브 기술 구성기

드라이브 기술 구성기

백서 다운로드

드라이브 기술 백서

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담