정밀한 직동 축, 공차 없는 용접 이음새 굽힘 테스트 장치

무급유 및 무보수: 용접 이음새 테스트용 리드 스크류 리니어 시스템 및 리니어 레일

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® SHT-선형 시스템, 드라이린® W-선형 가이드
  • 요구사항: 높은 위치 결정 정확도, 가능한 한 간극 없음, 견고하고 내구성, 무급유, 오염에 민감하지 않음
  • 산업 분야 플라스틱 기계
  • 고객의 성공: 용접 이음새의 굽힘 테스트 장치는 DVS 2203-5에 따라 최대 15mm의 판 두께 또는 최대 5,000N의 힘까지 굽힘 샘플을 테스트할 수 있으며 윤활 및 유지보수가 필요 없고 내구성이 뛰어납니다. 교육용 프로젝트로 시작한 이 장치는 이후 양산에 들어갔습니다.
굽힘 테스트 장치

문제

솔루션

굽힘 테스트 장치가 양산에 돌입하다

굽힘 테스트 장치

유지보수가 필요 없고 무급유 리드 스크류 선형 시스템 drylin® SHTstandard 프로그램 및 drylin® W-선형 가이드는 굽힘 테스트 픽스처의 수직 및 수평 이동을 위한 것입니다.

드라이린® W 선형 가이드는 가이드라인에서 지정한 지지 거리를 설정하는 데 사용됩니다.

두 개의 선형 가이드는 굽힘 테스트 장치의 요구 사항에 맞게 맞춤 제작됩니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담