SHTP 에코온 리니어 모듈

작고 가볍고 합리적인 가격

  • 플라스틱과 알루미늄의 조합을 통한 경량 구조
  • 빠른 조립을 위한 설계
  • 사출 성형 및 투명 아노다이징으로 비용 효율적임

제품 서비스

카탈로그

카탈로그 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

SHT econ 시리즈의 크기

SHTP-01-06-AWM

  • 미니어처 버전
  • 매우 가벼운 무게
  • Thread: M8
  • 최대 스트로크 길이: 300mm
  • 최대 하중 용량:
    • 축 방향 50 N
    • 방사형 50 N
  • 슬라이드 길이: 45mm

SHTP-01-10

  • 평평하고 특히 가벼운 디자인
  • 멀티 슬라이드 솔루션에 이상적
  • Thread: Tr08x1.5
  • 최대 스트로크 길이: 350mm
  • 최대. 하중 용량:
    • 축 방향 100 N
    • 방사형 400 N
  • 슬라이드 길이: 26mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • 견고한 구조
  • Thread: Tr10x2
  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 최대 하중 용량:
    • 축 방향 200 N
    • 방사형 400 N
  • 슬라이드 길이: 30mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • 자동 잠금을 통한 브레이크
  • Thread: Tr10x2
  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 최대 하중 용량 하중 용량:
    • 축 방향 200 N
    • 방사형 400 N
  • 슬라이드 길이: 55mm

SHTP-01-12-AWM-FF용 빨리 감기

리드 스크류 드라이브가 있는 선형 모듈용 퀵 릴리스
  • 스핀들 선형 축용 옵션
  • 자동 잠금 기능이 있는 나사산(사다리꼴 나사산)에만 효과적임
  • 리드 스크류 너트를 풀어서 빠르게 조정 - 스핀들 위에 핸드 휠로 정밀한 위치 설정 가능
  • 수평 설치 위치에서만 사용

샤프트 소재

드라이린 SHTP 샤프트 소재

스레드 시스템

리드 스크류 드라이브 - 하이 나선형 나사 또는 사다리꼴 나사

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담