드라이브 기술 경제 엔트리 레벨 시리즈

비용 효율적이고, 윤활유가 필요 없으며, 무게가 줄어듭니다!

DRE_GEN_드라이린_드라이브_econ_series_XX_1

간단한 포지셔닝 및 조정 작업용

경제 선형 축 한 눈에 보기

미니어처 리니어 모듈 SLN
  • 슬림하고 좁은 디자인
  • 미터 나사 또는 드라이스핀 하이 헬릭스 나사가 있는 플레인 베어링 지지대가 있는 리드 스크류
  • 회전당 최대 25mm의 이송 속도
drylin® 기본 플랫 직동 로봇
  • 3D 프린팅 부품으로 80% 더 비용 효율적이고 70% 더 빠르게 제조할 수 있습니다.
  • 부품 수가 적어 매우 빠른 조립
  • 다양한 체결 옵션을 갖춘 플라스틱 캐리지
선형 모듈 SLWP
  • 평평하고 비틀림 방지
  • 자동 잠금 사다리꼴 또는 미터 나사산이 있는 리드 스크류
  • 드라이스핀 하이헬릭스 나사 덕분에 빠른 조정 가능
드라이린® ECON 톱니형 벨트 축 ZLW
  • 플라스틱과 알루미늄으로 인한 가벼운 무게
  • 슬롯 너트와 클램프를 통한 다양한 고정 방식
  • 맞춤형 스트로크 길이
SHT 에코온 리니어 모듈
  • 매우 가벼운 무게
  • 매우 비용 효율적
  • 부식 방지
  • 고성능 폴리머로 제작된 캐리지 및 샤프트 엔드 서포트
DRE_GEN_drive_technology_configurator_ddx_DE_1.jpg
  • 요구 사항에 따라 쉽고 빠르게 경제적인 선형 축을 구성할 수 있습니다.
  • 옵션 액세서리
  • 상세 부품 목록
  • 빠른 배송(48시간 내 배송 준비 완료)
DRL_ICON_아이콘-에콘_드라이린_1

econ 리니어 기술 시리즈도 만나보세요

마이클 호눙
무급유, 경량, 개별 구성이 가능한 에코 리니어 축을 통해 기업은 비용 효율적인 가격으로 자동화의 세계로 진입할 수 있습니다!

마이클 호눙

리니어 및 드라이브 기술 부문 국제 제품 관리자

ECON 리니어 모듈 샘플 포함. 스펙타클 케이스

드라이린 미니어처 선형 모듈 샘플
  • 공간 절약형 및 견고한 설계
  • 100% 무급유
  • 매우 쉬운 조립
  • 비용 효율적

드라이린 에코온의 장점 한눈에 보기

경제성

경제성

무급유

무급유

무게 감소(경량)

감소한 중량

드라이린 에코온 리니어 모듈을 사용한 저비용 자동화
  • 플라스틱과 알루미늄의 조합을 통한 경량 구조
  • 빠른 조립을 위한 설계
  • 사출 성형 및 투명 아노다이징으로 비용 효율적임
  • 윤활 및 유지보수가 필요 없음
  • 재고 보유
  • 자동 잠금 스레드
  • 고속 드라이스핀 하이 헬릭스 스레드
  • 기본 시리즈의 네오프렌 톱니 벨트

고객이 선택한 애플리케이션

FA0712

기저귀 생산 공장

구성 요소의 육안 검사

빠르고 신뢰할 수 있는 테스트 & 측정

BRG_GEN_안웬덩스베레헤-글라이트라거_DE_1

더 많은 적용 사례

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담