언어 변경 :

econ 시리즈의 핵심 구성품은 igus® 고성능 폴리머로 제작된 회색(WWP) 직동 캐리지로, 매우 가볍습니다. 모든 econ 직동 플레인 베어링과 직동 캐리지는 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없으며 igus® 사출 성형 공정을 통해 비용 효율적으로 제조됩니다. 따라서 특히 대량 생산 시 기계식 밀링에 비해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

igus®는 drylin® econ 시리즈를 통해 비용 효율적이고 유지보수가 필요 없는 엔트리 레벨의 직동 축 모델을 정의합니다. 거의 모든 제품 라인과 설치 크기에 적합한 엔트리 레벨 모델이 리드 스크류 또는 타이밍 벨트와 함께 제공됩니다: 사출 성형, 아노다이징 알루미늄 프로파일 및 빠른 조립을 사용하여 제조된 비용 효율적인 구성품은 econ 시리즈의 특징입니다. 직동 축은 바로 설치할 수 있도록 구성 및 배송되며 간단한 조정 작업을 위한 복잡한 사내 솔루션에 대한 완벽한 대안입니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간