리드 스크류 드라이브 포함 소형 직동 축

최소 설치 공간용 미니어처 직동 축 SLN

  • 알루미늄 및 플라스틱 구성
  • drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템(설치 크기 27)
  • 플레인 베어링 장착 리드 스크류
  • 콤팩트한 디자인
  • 수동 및 모터 구동 모두 가능

제품 서비스

모터 미포함 미니어처 직동 축 SLN

치수와 스트로크가 표시된 drylin SLN 기술 도면.
치수와 스트로크가 표시된 drylin SLN 기술 도면.

기술 데이터

품번최대 스트로크 길이 [mm]고중량 [g]추가 중량 (100mm당) [g]최대 축방향 정하중 용량 [N]최대 정하중 방사형 적재 능력 [N]최대 회전 속도 [U/min]최대 구동 토크 [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
품번H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514.5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514.5

모터 포함 미니어처 직동 축 SLN

모터 구동 SLN 리니어 축의 치수 도면과 연결 세부 정보.
모터 구동 SLN 리니어 축의 치수 도면과 연결 세부 정보.

기술 데이터

품번최대 스트로크 길이 [mm]고중량 [g]추가 중량 (100mm당) [g]최대 축방향 정하중 용량 [N]최대 정하중 방사형 적재 능력 [N]최대 회전 속도 [U/min]최대 구동 토크 [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
품번H, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
품번ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583가변적
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583가변적

자세히 살펴보세요!

주황색 케이스에 들어 있는 미니 선형 액추에이터와 돋보기.
  • 공간 절약 & 견고한 디자인
  • 100% 무급유
  • 초경량 구조
  • 경제적인 솔루션

리드 스크류 드라이브 포함 개별 직동 모듈 구성

노트북의 리니어 모듈 구성기에서 CAD 보기와 선택된 구동 부품을 보여줍니다.
  • 간편한 클릭 몇 번으로 원하는 SLT 또는 SLN 직동 모듈을 찾고 주문하세요
  • 리드 스크류 구동이 장착된 적절한 SLT 또는 SLN 직동 모듈을 검색 및 문의
  • 필요한 정보를 입력하고 최적의 제안을 선택 장바구니에 담아 온라인으로 주문 또는 문의
  • 부품 목록 PDF 파일 다운로드

drylin® 기술 액세서리 - 컨트롤 요소

다양한 리미트 스위치, 카운터, 장착 부품이 있는 drylin 선형 모듈 액세서리.
  • 수동 위치 지정 및 포맷 조정을 위한 액세서리
  • 설치 및 고정 옵션
  • 전기 작동을 위한 스테퍼 및 DC 모터

drylin E 리드 스크류 스텝 모터

전면 플레이트와 연결 케이블이 있는 drylin E 스핀들 스테퍼 모터.
  • 3가지 설치 사이즈(연선 포함 또는 제외)
  • 바로 연결하여 사용 가능
  • 인코더 포함 또는 제외 옵션

리드 스크류 축에 적합한 모터 정렬

모터가 장착된 스핀들 축의 네 가지 모습.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담