작은 설치 공간에 적합한 직동 모듈

컴팩트형

소형 크기, 저렴한 가격

미니어처 직동 모듈 개요

SLN 소형 직동 모듈

SLN econ ► 비용 효율적

  • 시스템 높이/폭 22mm x 28mm
  • 비용 효율적인 엔트리 레벨 모델
  • drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템
  • 드라이브: dryspin® 사다리꼴 또는 고나사산
SLNV

SLNV ► 예압형

  • 시스템 높이/폭 22mm x 28mm
  • 예압 포함 정밀
  • drylin® NSV 예얍형 프리즘 슬라이드
  • 드라이브: dryspin® 사다리꼴 또는 고나사산
SLT

SLT ► 플랫

  • 시스템 높이/폭 20mm x 45mm
  • 측면 리드 스크류 배치를 통한 로우 프로파일 디자인
  • drylin® T 미니어처 가이드
  • 드라이브: dryspin® 사다리꼴 또는 고나사산
SHT-08

SHT ► 내구성

  • 시스템 높이/폭 23mm x 65mm
  • SHT 모듈형 시스템 08 (알루미늄/스테인리스 스틸)
  • drylin® R 원형 샤프트 가이드
  • 드라이브: dryspin® 사다리꼴 또는 고나사산
소형 리드 스크류 축 SLW

SLW ► 모듈형

  • 시스템 높이/폭 20 mm x 32 mm
  • 모듈형 설치 크기: SLW 06/10
  • drylin® W 프로파일 가이드
  • 드라이브: dryspin® 사다리꼴 또는 고나사산
타이밍 벨트 드라이브가 적용된 미니어처 직동 모듈

ZLN ► 로우 프로파일 및 신속

  • 시스템 높이/너비: 28mm × 40mm
  • 신속한 포지셔닝을 위한 저형 설계
  • drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템
  • 드라이브: 타이밍 벨트
drylin SLW

미니어처 주목할 하이라이트

미니어처 drylin® 직동 모듈의 장점

저소음

내부식성

공간 절약

경량

100% 무급유

경제성

작은 설치 공간에 적합

'Alberts One' 스무디 믹싱 스테이션

Alberts One 스무디 믹싱 스테이션

에스프레소 머신의 전기 조절 시스템

에스프레소 머신의 전기 조절 시스템

자동화된 로봇 주방 Cook-e

자동화된 로봇 주방 Cook-e

검사 기술의 포맷 조정

검사 기술의 포맷 조정

작은 설치 공간을 위한 더 많은 제품

리드 스크류 스텝 모터

리드 스크류 스텝 모터

DRL_GEN_drylin_W_combined

소형 직동 가이드

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담