언어 변경 :
웹 인터페이스 기반 제어 시스템을 통해 D1 스테퍼 모터로 이동 경로, 위치, 속도 및 실행 시간을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 또한, D3 DC 모터 컨트롤러를 활용하면 직동 슬라이드를 간편하게 제어할 수 있습니다.

igus®에서 제공하는 무료 샘플 프로그램(샘플 코드)으로 비용과 시간을 절약하세요!
drylin® E 시리즈의 모터 기어박스는 낮은 백래시, 조용한 작동, 높은 구동 토크 및 96%의 효율로 인상적입니다.

커플링은 축의 구동 핀과 모터 핀을 연결합니다. 커플링 중앙의 탄성 플라스틱 요소가 모터 토크를 전달합니다. 이 댐핑 요소에 의해 반경 방향 및 축 방향 간극이 모두 균등화됩니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간