작은 설치 공간을 위한 선형 가이드

폭이 좁거나 평평한 경우

drylin® T 미니어처
배너_질문_전문가용

개별 상담/문의

코어 박스

드라이린 T 미니어처 가이드 샘플

아이콘 버튼

온라인 툴

소규모 설치 공간용 제품

작은 설치 공간

drylin W 직동 시스템

  • 세 가지 길이로 바로 설치 가능한 선형 슬라이드
  • 이전 설치 크기 06-30보다 20% 좁아짐
  • 테스트 완료: 정하중 용량 리니어 시스템 Coy 1,680 N
  • 롤러 대신 글라이딩으로 100% 무급유
drylin® N

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

  • 6~12mm의 작은 설치 높이
  • 가벼운 무게
  • 실버 또는 블랙 아노다이징 처리된 레일
  • 17-80mm의 4가지 레일 폭
TW-14-12

drylin T 레일 가이드

  • 프리텐션이 있는 설치 사이즈 09/12/15용 선형 슬라이드
  • iglidur 덕분에 마찰 계수 최대 40% 개선® E3
  • 3:1 규칙으로 최대 30% 더 자유로운 설계 가능
  • 자체 윤활로 100% 유지보수 필요 없음
사전 로드

예압형 프리즘 슬라이드

  • 4개의 프리로드 클래스
  • 위생적인 환경에서도 사용 가능
  • 아래 또는 나사산 스터드를 통한 나사 연결용

CompactChart

banner aigro

푸드 트럭

푸드 트럭

모듈식 시스템으로 인한 다양성

  • 14개의 레일 프로파일, 50개의 슬라이드 변형 가능
  • 100% 유지보수 및 윤활이 필요 없음
  • 부식이 없고 위생적
  • 내마모성
  • 흙, 먼지 및 습기에 대한 내성
  • 매우 조용한 작동
  • 재순환 볼 베어링 가이드보다 최대 40% 저렴한 가격
지속가능성

안정성

다음에 관한 일반 정보: 드라이린®

다양한 애플리케이션을 위한 라이너

라이너

더욱 간편한 라이너 교체

drylin-w-housing

테스트와 검증을 거쳤습니다.

베어링 테스트

젊은 엔지니어 지원

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담