drylin® 푸드 트럭의 N

내후성 및 공간 절약형

프로필

  • 필요한 것: 드라이린® N 선형 시스템, 시로스® 볼 베어링
  • 요구 사항: 구성품은 가능한 한 평평하고 가볍고 탄력적이며 유지보수가 필요 없어야 운반 중량이 크게 증가하지 않고 운반할 물품에 적합한 용량을 제공할 수 있습니다. 또한 캐리어는 그리스나 오일에 의해 오염되지 않아야 합니다. 이 기능은 모든 환경 조건에서 보장되어야 하며 수명이 길어야 합니다. 또한 빠르고 쉽게 장착할 수 있어야 합니다.
  • 사용 제품: 드라이린® N 리니어 시스템, 시로스® 볼 베어링
  • 고객을 위한 성공: igus® 의 제품은 높은 하중 용량, 유지보수가 필요 없고 윤활이 필요 없는 것이 특징입니다. igus® 제품은 크기와 재질을 개별적으로 선택할 수 있기 때문에 최적의 맞춤화가 가능합니다. 공간 절약형이며 가볍습니다. 레일과 베어링은 내후성과 부식이 없어 실내 및 실외에서 일 년 내내 사용할 수 있습니다.
푸드 트럭

사용 제품

드라이린® N 선형 시스템

xiros® 볼 베어링

문제

솔루션

Icon_Button - 전문가

개별 상담/문의

Icon_Button - 백서

백서 다운로드

Icon_Button - 온라인 툴

온라인 툴

애플리케이션 이미지:

그래프:

푸드 트럭
푸드 트럭

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담