언어 변경 :

drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템은 6~12mm의 시스템 높이를 제공하기 때문에 설치 공간이 작은 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 작은 크기 덕분에 효율적인 에너지 및 배기가스 소비와 운송 가능한 시스템 솔루션이 가능합니다. 로우 프로파일 가이드 시스템은 생산 및 재질의 품질이 인상적입니다. 제품 자체가 최소한의 구성 요소로 모든 품질을 달성합니다. 따라서 설치가 신속하게 완료되고 유지보수가 가능한 한 문제없이 이루어집니다.
9~12mm의 설치 높이를 갖는 공간 절약형 디자인 덕분에 가능
경량으로 인한 로우 프로파일 가이드 시스템의 에너지 효율적 디자인
정의된 변위력으로 쉽게 조정하고 위치를 지정할 수 있습니다.
캐리지와 슬라이딩 요소의 스프링 예압으로 저소음 주행 보장
오버 몰딩 캐리지 특성 (캐리지와 슬라이딩 요소 사이의 영구적인 연결)
이중 캐리지의 사용으로 여러 개의 캐리지가 필요하지 않습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간