모바일 플립 차트 - CompactChart

유연성, 혁신성, 경량성

  • 필요한 것: 드라이린® N 가이드 캐리지와 결합된 가이드 레일
  • 요구 사항: 구성품은 운반 중량이 크게 증가하지 않도록 특히 가벼워야 합니다. 또한 그리스나 오일이 캐리어를 오염시키지 않아야 합니다. 리니어 가이드는 플립차트를 안정적으로 고정하고 마찰이 적어야 합니다. 또한 설명서 없이도 직관적으로 조립/분해할 수 있어야
  • 합니다. 사용 제품: 드라이린® N
  • 로우 프로파일 가이드 시스템 고객을 위한 성공: 사용된 선형 가이드는 높은 하중 용량을 제공하며, 유지보수와 윤활이 전혀 필요하지 않습니다. 또한 사용 수명도 길다. 컴팩트차트 운반을 위해 igus® 의 제품은 알루미늄과 플라스틱 소재 덕분에 매우 가볍고 시스템 폭 17mm, 높이 9.5mm로 공간을 매우 절약할 수 있습니다.
컴팩트 차트

사용 제품

drylin® N rail NS-01-17

드라이린® N 캐리지 NW-02-17

문제

솔루션

애플리케이션 이미지:

개별 상담/문의

Icon_Button - 전문가

백서 다운로드

Icon_Button - 백서

온라인 툴

Icon_Button - 온라인 툴

애플리케이션 비디오:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담