기저귀 생산 라인<br><font size="7">드라이린® 선형 축 덕분에 365일 무급유 연속 작동<br></font>

기저귀 생산 공장

드라이린® 선형 축 덕분에 365일 무급유 연속 운전 가능

기저귀 생산 라인의 건식 리니어 시스템

프로파일

  • 필요한 것: 무급유 드라이린® -세트이지 튜브, RJUM 선형 플레인 베어링, 스핀들 선형 유닛, 드라이린® W-프로그램의
  • 하이브리드 베어링 요구사항: 거의 365일 연속 작동으로 인한 잦은 교체, 높은 수준의 오물 및 먼지, 마찰 효과로 인한 오염으로 인해 선형 기술에 대한 높은 부하가 발생합니다.
  • 분야 섬유 산업
  • 고객을 위한 성공: 오늘날 드라이린® 선형 베어링은 빠르고 안정적인 전환을 위해 사용됩니다. 윤활 및 유지보수가 필요 없고, 먼지와 오물에 민감하지 않으며, 부식이 없고, 내구성이 뛰어나고, 조용하며, 가볍습니다.
SHTP-12 리드 스크류 리니어 시스템

문제

솔루션

그림 1: 드라이린® easytube SET-25 스핀들 리니어 유닛을 사용한 웹 센터 제어용 센서의 포맷 조정. 스핀들은 견고한 알루미늄 튜브로 안정적으로 보호됩니다.

그림 2: 필름 웹 중심 조정을 위한 센서 조정은 드라이린®-선형 장치 Easy Tube SET-25를 사용하여 배치합니다.

그림 3: 드라이린® 리니어 유닛 Easy Tube SET-25를 사용하여 블로우 오프 세척을 위한 공압 실린더의 형식 조정.

그림 4: 부직포 웹용 드라이린® 리드 스크류 선형 시스템 SHT-12-AWM을 사용하여 4레인 90° 편향의 중심 조정. 총 8개의 시스템이 사용 중입니다.

그림 5: 드라이린® 리드 스크류 리니어 시스템 SHTP-12-AWM을 사용하여 검사 카메라를 조정하기 위한 컴팩트 포맷 조정.

이미지 6: SLW-2080-AWM 선형 스핀들 테이블은 포장된 기저귀를 상자에 넣을 때 높이를 동기화하여 조정할 수 있습니다.

추가 적용 사례

리드 스크류 축, 모터를 사용한 특수 측정 설정 & 제어 시스템

드라이브 기술 적용 사례

콘크리트용 3D 프린터 l 먼지가 많은 환경을 위한 무급유 솔루션

드라이브 기술 적용 사례

자동 위치 결정 시스템의 전기 구동 기술

다른 선별 장치의 드라이브 기술

정밀하고 간극이 없는 용접 심 굽힘 테스트 장치를 위한 선형 축

정밀한 직동 축, 공차 없는 용접 이음새 굽힘 테스트 장치

자동 칵테일 믹서를 위한 무급유 선형 축

자동 칵테일 믹서용 무급유 선형 축
드라이브 기술 샵

드라이브 기술 온라인 샵

드라이브 기술 구성기

드라이브 기술 구성기

드라이브 기술 백서

백서 다운로드

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담