언어 변경 :

drylin® R 샤프트 가이드는 직동 기술을 위하여 특별히 개발된 높은 내마모성 폴리머에 기반하고 있습니다. 일반적인 볼 베어링과 사이즈가 동일합니다. 샤프트 가이드와 샤프트 베어링의 특수 형상은 극단적인 환경 조건에서도 견고성과 정밀성을 보증합니다.
차원은 표준 샤프트 가이드와 동일한 규격이며, 회전식 볼 베어링을 사용합니다.
특수 위생 기능 덕분에 식품 및 제약 산업에서도 사용할 수 있습니다.
슬라이딩 요소에서의 조정 가능한 베어링 공차
모든 방향으로부터의 충격 흡수
저진동 및 저소음 동작
윤활이 필요 없는 슬라이딩 요소가 샤프트의 회전 표면에서 먼지를 밀어냅니다.
주요 장점
| 특성 | igus® 플레인 베어링의 특성 | 롤링 베어링의 특성 | igus® 플레인 베어링의 기술 데이터 | 롤링 베어링의 기술 데이터 | 다음 산업과의 특별한 관련성: |
|---|---|---|---|---|---|
| 정밀도 | + | +++ | 0.02 - 0.15mm | 0.001-0.01mm | 공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조 |
| 무급유 작동 | +++ | + | 의약품, 포장, 식품, 클린룸, 소비재 | ||
| 유지보수 불필요 | +++ | + | 다양한 산업군 | ||
| 무게 장점 | +++ | + | 알루미늄 약 2.7g/cm³ 폴리머 약 1.5g/cm³ | 강철 약 7.8g/cm³ | 물류, 자동화, 연구소, 레저 |
| 저하중에서 고속 구동 | +++ | + | 포장, 물류, 자동화 | ||
| 고하중에서 고속 구동 | + | +++ | 포장, 물류, 자동화 | ||
| 스트로크 길이 편차 | +++ | ++ | 카메라 장비, 섬유 | ||
| 마찰계수 | + | +++ | 0.15- 0.3µ | 0.001-0.05µ | 수동 조정, 회전 |
| 먼지에 대한 민감도 | +++ | + | 포장, 석재, 섬유, 종이, 페인팅 시스템 | ||
| 소음 감소 ¹ | +++ | ++ | 45-60dB | 60-70dB | 의약품, 연구소, 가구 |
| 비용 이점 | +++ | ++ | 다양한 산업군 | ||
| 부식 방지 | ++ | + | 충진 기술, 화학, 식품 | ||
| 자성 | + | +++ | 플라스틱, 알루미늄 | 스틸 | 의약품, 테스트 장비 |
| 내화학성 | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | 의약품, 식품, 전기도금, 충진 시스템 |
| 조립 호환 | +++ | + | 지그 구성, 조립 자동화 | ||
| 무진동 저소음 작동 | +++ | ++ | 카메라 기술, 테스트, 의약품, 3D 프린터 | ||
| 짧은 스트로크에 적합 | +++ | + | 섬유, 물류 | ||
| 장착 및 신속한 교체 용이 | +++ | + | 지그 구성, 조립 자동화 | ||
| 강성 | + | +++ | 공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조 | ||
| 10m 이상의 긴 이동 거리 | ++ | + | 카메라, 컨베이어 기술, 물류 산업 | ||
| 고온용 재질 | +++ | + | 최대 250°C까지 | 화학물질 | |
| 원활한 작동 | + | +++ | 수동 조정 | ||
| 가속도, 최대 ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | 자동화, 물류 |
| 속도, 최대 ² | +++ | + | 30m/s | 5-10m/s | 자동화, 물류 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간