언어 변경 :
drylin® SLW 직동 모듈의 제품군은 토션 내성 알루미늄 이중 샤프트 프로파일과 다양한 슬라이드 변형이 특징입니다. 굽힘 방지 직동 모듈은 수동 형식 조정에 이상적이며 전기 조정을 위한 모터가 장착되어 있습니다.
온라인 툴로 SLW 제품군을 구성할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

SLW 설치 사이즈 1080은 디지털 측정 시스템과 함께 사용할 수도 있습니다. 스트로크와 측정 길이를 개별적으로 결정할 수 있으며, 이동 디스플레이는 미터법과 인치 사이에서 설정할 수 있고 영점은 어느 지점에서나 설정할 수 있습니다. 또한 카운팅 방향을 수동으로 설정할 수 있으며 고정형 볼 헤드를 통해 인체 공학적인 판독 방향을 설정할 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간