drylin® SLWP econ 시리즈의 직동 모듈

두 가지 설치 크기로 제공되며 일관되게 비용 효율적

  • ECON 시리즈의 엔트리 레벨 리니어 시스템 프로그램
  • 사출 성형의 크로스바와 슬라이드 덕분에 일관되게 비용 효율적임
  • 은색 알루마이트 처리된 레일 프로파일 덕분에 일관되게 비용 효율적임
  • 고속 가파른 스레드 또는 자동 잠금 사다리꼴 스레드로 구성 가능
  • 윤활유 및 유지보수가 필요 없음

SLWP econ 시리즈의 크기

SLWP-0630-E linear module econ series
  • 슬라이드 길이: 60mm
  • 최대 스트로크 길이: 300mm
  • 샤프트 직경: 5mm
  • 최대 스탯. 하중 용량
    • 축 방향: 50N
    • 방사형: 50N
SLWP-1040 직동 모듈 econ 시리즈
  • 슬라이드 길이: 29mm
  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 샤프트 직경: 8mm
  • 최대 스탯. 하중 용량
    • 축 방향: 50N
    • 방사형: 50N

제품 서비스

기술 데이터 다운로드

카탈로그

견적 요청

제품 문의

무료 온라인 툴

온라인 툴

SHT 시리즈의 기술 옵션

drylin® 직동 모듈에 적합한 스레드 재질

리드 스크류 재질

drylin® E 스텝 모터

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

drylin® 기술 액세서리 - 컨트롤 요소

drylin® 직동 모듈 및 직동 축을 위한 기술 액세서리
  • 수동 위치 및 포맷 조정을 위한 액세서리
  • 마운팅 및 고정 옵션
  • 전기 작동을 위한 스테퍼 및 DC 모터

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담