드라이린® SHTC 헤비 듀티 선형 모듈

shtc
  • 최대 25,000N의 고하중용
  • 최대 스트로크 길이 최대 1,500mm
  • 자동 잠금 사다리꼴 나사산
  • 2가지 크기

SHTC 헤비 듀티 시리즈의 크기

직동 모듈 drylin® SHTC-40
  • 슬라이드 길이: 70mm
  • 최대 스트로크 길이: 1500mm
  • 샤프트 ø: 40 mm
  • 최대 16,000N의 하중용
직동 모듈 drylin® SHTC-50
  • 슬라이드 길이: 80mm
  • 최대 스트로크 길이: 1500mm
  • 샤프트 ø: 50 mm
  • 최대 25,000N의 하중용

개별 SHT 직동 모듈을 온라인으로 구성

온라인 구성 바로가기
  • 몇 번의 클릭만으로 올바른 직동 모듈을 찾아 주문하십시오.
  • 제품 목록 및 적절한 제안서 선택세요.
  • 옵션 액세서리 선택
  • 장바구니에 추가하고 온라인으로 주문 또는 문의하기
  • PDF 파일로 부품 목록 다운로드
자가 잠금형

자가 잠금형

Icon_높은 부하

고하중

여러 슬라이드-SHT 슬라이드

다수의 캐리지 포함

추가 제품 및 변형

스테인리스 스틸 drylin® SHR 직동 모듈
  • 화학 물질에 대한 내성
  • 매우 견고하고 부식이 없음
  • FDA 준수 버전 사용 가능
이구스 drylin® SHT XY 테이블
  • 높은 정밀도
  • 100% 무급유
  • CNC 생산으로 인한 정밀한 정렬
이구스 스텝 모터
  • 적합한 NEMA 스테퍼 모터
  • 추가 액세서리(근접 스위치, 모터 케이블)
  • 완전 조립

drylin® 직동 모듈, 한 번의 클릭 ...

이구스 직동 모듈
  • 스핀들 또는 톱니형 벨트 드라이브 사용
  • 2개의 정의된 스트로크 길이의 각 시스템
  • 수동 및 전기 작동을 위한 드라이브 스피곳으로 유연성 스핀들 클램핑, 위치 표시기 및 빠르고 재현 가능한 조정을 위한 핸드 휠로 설치 준비 완료
  • 시간 소모적인 검색 및 조립 불필요
  • 온라인 샵에서 PDF 및 CAD 파일 제공으로 설계 작업 감소

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담