언어 변경 :
드라이린®® -스핀들 리니어 유닛은 모든 종류의 위치 조정을 위해 개발되었습니다. 선형 조정은 다양한 크기의 사다리꼴 나사산 또는 수동 또는 모터로 구동할 수 있는 하이 헬릭스 리드 스크류를 통해 실현됩니다. 최대 이동 속도는 나사산과 부하에 따라 최대 1m/min입니다.
스핀들 리니어 유닛의 용도에 대한 적합성은 아래 그래프를 통해 확인할 수 있습니다.
SHT 시리즈의 스핀들 리니어 테이블에는 다음과 같은 사다리꼴 나사산이 설치되어 있습니다:
최대. 피드 속도 [m/min.]

X = 수직 설치 위치의 중심 하중 [N]
Y = 이송 속도 [m/min.]
최대. 스핀들 속도 [rpm]

X = 수직 설치 위치의 중심 하중 [N]
Y = 스핀들 속도 [Upm]
최대. 구동 토크 [Nm]

X = 수직 설치 위치의 중심 하중 [N]
Y = 필수 최대. 구동 모터. [Nm]

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간