drylin® SHT 및 SHT-PL XY 테이블

고정밀, 높은 비틀림 내성

  • CNC 제조로 정밀한 정렬
  • 프리텐션이 있는 프리로드 버전(PL)으로도 사용 가능
  • 100% 무급유 및 완전 무결성
  • 부식 방지
  • 사다리꼴 나사 또는 드라이스핀® 가파른 나사 사용
  • 상부 유닛은 오른쪽 또는 왼쪽 정렬로 장착 가능
  • 액세서리 사용 가능(핸드 휠, 위치 표시기...)

제품 서비스

기술 데이터 다운로드

견적 요청

무료 온라인 툴

SHT-XY XY 테이블의 크기

SHT-XY-08-AWM

  • 최대 스트로크 길이: 150mm
  • 슬라이드 길이: 65mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 8mm

SHT-XY-12-AWM

  • 최대 스트로크 길이: 350mm
  • 캐리지 길이: 85mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 12mm

스프링 프리로드 포함 - PL 버전

SHT-XY-12-AWM-PL

  • 최대 스트로크 길이: 350mm
  • 슬라이드 길이: 85mm
  • 샤프트 재질: 알루미늄
  • 샤프트 직경: 12 mm
  • 프레텐션 포함

SHT-XY-20-EWM-PL

  • 최대 스트로크 길이: 500mm
  • 슬라이드 길이: 130mm
  • 샤프트 재질: 스테인리스 스틸
  • 샤프트 직경: 20mm
  • 프레텐션 포함
품번A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]기본 길이 lx [mm]기본 길이 ly [mm]R [mm]f [mm]lt, ±0.1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321.515.5105.5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
품번sgd [mm]Tl1 [mm]d1<br /> Standard<br />d1<br /> Alternative<br />l2 [mm]d2 표준형d2<br /> 대안 <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15.5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
SHT-XY 기술 도면으로, 스트로크와 설치 공간 치수를 표시합니다.

어셈블리 정보

SHT 시리즈용 기술 옵션

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

drylin 슬라이더용 스테퍼 모터로, 플러그형 커넥터가 있습니다.

베어링 재질

서로 다른 색상의 drylin 슬라이딩 베어링 재료 4개 원통형 샘플.

리드 스크류 디자인

drylin용 gewindematerial 나사봉 3개.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담