볼 베어링

많은 경우, 고성능 플라스틱으로 제작된 xiros® 볼 베어링은 금속으로 제작된 볼 베어링보다 더 저렴하고 경제적입니다. 폴리머 볼 베어링은 비용을 최대 40% 절감해줄 뿐만 아니라 금속으로 제작된 해당 제품보다 60% 가볍습니다. 또한 낮은 유지보수 비용과 긴 기계 수명을 보장해줍니다. 이유는 xiros® 볼 베어링을 사용하면 윤활유를 한 방울도 사용하지 않고 무급유 저마찰 작동이 가능하기 때문입니다. xiros® 포트폴리오는 계속 확대되고 있으며, 새 베어링 유형, 크기 및 재료 조합을 제공할 것입니다.  
 
제품 수: 0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담