KHS 충전 시스템의 씰링 유닛에 사용되는 위생적인 특수 플레인 베어링

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린 타입의 슬라이딩 필름® JUM-01-30 (특수 표면 구조의 맞춤형 제품)
  • 요구사항 KHS는 페트병 병입 공장의 캡핑 유닛을 위해 선형 스트로크 베어링에 특히 위생적인 슬라이드 시트를 찾고 있었습니다. 이 슬라이드 시트는 세척 시 헹궈낼 수 있어야 합니다.
  • 산업 분야: 음료수 병입 공장
  • 고객의 성공: 드라이린 타입의 새로운 특수 베어링® JUM-01-30은 내부와 외부가 특수하고 거친 구조로 되어 있어 내벽과 외벽을 함께 청소할 수 있습니다. 그 결과 위생 수준이 특히 높습니다.

문제

솔루션

이노필 페트병 병입 라인은 시간당 최대 81,000개의 병을 채우고 마개를 씌울 수 있습니다. (출처: KHS)

페트병은 "서보 2" 유닛을 캐로슬에 배치하여 마개를 씌웁니다. (출처: KHS)

이것이 모든 것이 시작된 방법입니다: 원래 KHS는 씰링 장치에 표준 프로그램의 수직 홈이 있는 슬라이딩 포일을 사용했습니다.

이것이 모든 것이 시작된 방법입니다: 원래 KHS는 씰링 유닛에 igus® 표준 프로그램의 수직 홈이 있는 슬라이딩 포일을 사용했습니다.

이제 내부에 나선형 홈이 있고 하우징 쪽에 스페이서로 너브가 있는 특수 베어링을 사용하여 헹굼성을 개선하여 충전 과정의 위생을 향상시킵니다.

이구스 베어링은 잦은 철저한 세척에도 긴 수명을 보장합니다. (출처: KHS)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담