chainflex® 모터 케이블 CF340

New
CF340.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCF340.25.01 video
igus-icon-lupe
2 의 1
CF340.25.01 product image
CF340.25.01 video
  • For heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF340.25.01
(1x2.5)C

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시