언어 변경 :

오일 프리 애플리케이션을 위한 올바른 선택
건조한 환경에서 에너지 체인에 케이블을 사용하는 경우, 올바른 외피 소재를 선택하는 것이 중요합니다. PVC 케이블을 사용하는 대표적인 산업으로는 목공 산업, 포장 산업 및 자재 취급이 있습니다. 이러한 적용 분야에서는 예를 들어 오일이나 냉각 윤활유로 인한 부하가 높지 않습니다. 현재 제품 확장을 통해 **체인플렉스® 케이블 시리즈 CF210.UL(서보 케이블), CF886(모터 케이블), CF220.UL.H(하이브리드 케이블)**를 보완하고 있습니다. 마모와 구부러짐에 강한 PVC커터 피복 덕분에 이 케이블은 건조한 환경에서 e-체인® 애플리케이션을 이동하는 데 이상적입니다. 최대 4년간 체인플렉스(® )에서 테스트 및 보증합니다.
기술 데이터
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm²] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0.75)C | 7.5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0.75)C | 7.5 | 47 | 78 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간