언어 변경 :

체인플렉스® ® 지멘스 드라이브와 연결됩니다.
지멘스의 OCC 기술(원 케이블 연결)을 위한 하이브리드 케이블 시장은 최근 몇 년 동안 빠르게 발전해 왔습니다. 점점 더 많은 고객들이 서보 케이블과 측정 시스템 케이블을 하나의 케이블에 결합한 SINAMICS S210 드라이브의 장점을 활용하고 있습니다. igus® 는 수년 전부터 CF220.UL.H 케이블 시리즈를 통해 고품질 PVC 외피가 적용된 케이블 솔루션을 제공해 왔습니다. 이제 이 제품군에 구조를 추가하여 다양한 모터에 대해 더욱 다양한 제품을 구현할 수 있게 되었습니다.
외부 재킷에 사용되는 PVC는 높은 내마모성, 난연성 및 내유성이 특징입니다. 또한 이 소재는 에너지 체인에 사용하기 위해 광범위한 테스트를 거쳤습니다.
이 케이블의 장점 외에도 주문 후 36시간 이내에 배송 준비를 보장할 수 있으므로 Siemens 드라이브를 즉시 사용할 수 있으며 배송 문제로 인한 대기 시간에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
igus® ® 체인플렉스® ® 레디케이블® 연결 ®
이구스 드라이브용 하이브리드 케이블은 온라인 샵에서 미조립 상태로 1미터 길이부터 주문할 수 있습니다. 또는 Drive Cliq 커넥터와 일치하는 사전 조립된 버전도 제공합니다. 원하는 대로 선택하세요.
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간