언어 변경 :

해양 드릴링 리그 애플리케이션은 기능 안전에 대한 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 따라서 이곳에서 사용되는 제품은 가장 높은 요구 사항을 충족해야 하며 날씨와 관련된 강한 영향에 노출됩니다. 수직 어플리케이션에서 높은 인장력이 발생하는 경우 CFCPECIAL.5XX 시리즈는 완벽한 솔루션입니다. 이 시리즈에 대한 새로운 DNV 승인을 통해 고객은 이제 DNV의 맞춤형 테스트 절차와 엄격한 인증 조치 덕분에 최상의 제품을 얻을 수 있습니다.
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1.5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1.5)C)C | 36.5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34,5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37.5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAL.592.001 | (30G4.0+4x(2x2.5)C)C | 44 | 1,750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19.5 | 713 | 867 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간