언어 변경 :

igus® 는 새로운 하이브리드 케이블 CF280.UL.H401.07.04.D를 통해 보쉬 렉스로스의 모듈형 드라이브 시스템 ctrlX DRIVE용 제품으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
이 제품은 에너지 전송과 데이터 전송을 실시간으로 결합한 케이블로, 보쉬 렉스로스의 MS2N 시리즈 동기 서보모터에 매우 적합한 공간 절약형 제품입니다. 최대 15 x d의 굽힘 계수를 가진 애플리케이션을 구현할 수 있으므로 공작 기계 및 자재 취급에서 자동차 산업에 이르기까지 광범위한 산업에서 사용하기에 적합합니다. 케이블은 기성품으로 주문하거나 미터 단위로 판매할 수 있으며, 적절한 보쉬 렉스로스 모터와 함께 쉽게 사용할 수 있습니다. igus® 는 30가지 이상의 다양한 하이브리드 케이블을 통해 에너지 체인을 위한 최대 규모의 하이브리드 케이블 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이러한 확장은 드라이브 기술에서 하이브리드 기술의 지속적인 추세에 따라 에너지 코어와 데이터 요소를 하나의 케이블에 결합한 것입니다. 최대 4년 보증, 1m부터 사용 가능, 절단 비용 없음, 수많은 승인 & 표준 등 이구스의 일반적인 장점도 이 신제품의 특징입니다.
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG24)C)C | 12.5 | 106 | 193 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간