언어 변경 :

체인플렉스® UL 인증 모터 및 제어 케이블로 연속 이동 가능
e-체인® 및 케이블 트레이에 사용되는 고유한 TC-ER 모터 케이블(CF33.UL) 및 제어 케이블(CF150.UL/CF160.UL). 이제 체인에서 트레이로 케이블을 원활하게 전환할 수 있으므로 에너지 체인 뒤의 연결 지점이 필요하지 않습니다! 모터 및 제어 케이블에 대한 고객의 요청을 충족하기 위해, igus® 는 이제 UL TC-ER에 등재 된 차폐 모터 케이블과 비차폐 및 차폐 제어 케이블을 처음으로 제공합니다. CF33.UL 모터 케이블 과 CF150.UL 제어 케이블은 차폐형 PVC 모터 및 비차폐형 제어 케이블의 체인플렉스® 포트폴리오를 확장합니다. CF160.UL을 통해 차폐 PVC 제어 케이블도 카탈로그 제품으로 제공합니다. 또한 3,800m² 규모의 체인플렉스® 테스트 연구소에서 4년간의 체인플렉스® 보증을 통해 에너지 체인에서 이 케이블의 서비스 수명에 대한 정확한 명세서를 받을 수 있습니다!
기술 데이터
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12.5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 |
| CF150.UL.10.25 | 25G1.0 | 21.0 | 247 | 587 |
| CF160.UL.15.04 | (4G1.5)C | 11.0 | 89 | 175 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간