CF99.PLUS

... 100,000,000 더블 스트로크 보증 ...

기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

기술 데이터

품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0.144.5418
CF98.PLUS.01.033x0.144.5620
CF98.PLUS.01.044x0.145725
CF98.PLUS.01.088x0.146.51545
cf98.plus.02.03ini3x0.2551029
CF98.PLUS.02.044x0.255.51436
CF98.PLUS.02.088x0.257.52968
cf98.plus.03.04ini4x0.3461538
CF98.PLUS.05.044x0.563253
품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0.14)C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0.14)C6.51648
CF99.PLUS.01.08(8x0.14)C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0.25)C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0.34)C9.545111

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담