언어 변경 :
슬립 링, 케이블 릴 및 페스툰 시스템을 대체하는 e-체인 시스템
기존 방식으로 자주 사용되는 에너지 전송 시스템은 새로운 장비와 기존 스태커 및 리클레이머를 정비할 때 전자 체인 시스템으로 대체하는 것이 유리할 수 있습니다. 가능한 이점은 다음과 같습니다.
저희 엔지니어와 기술자가 애플리케이션 분석에 도움을 드릴 수 있습니다:

"회전 에너지 공급을 사용한 원형 운동의 예. 여기서는 외부 링이 회전합니다.
A = 자립 부분 | B = 회전 | C = 이동 끝
이구스의 로터리 에너지 공급 시스템은 다양한 원형 운동을 해결합니다. 현재까지 최대 900°의 회전 각도를 실현했습니다. 구체적인 사례에 대해서는 문의해 주십시오.
원형 이동에는 낮은 높이가 필요합니다. 전자 체인은 일반적으로 플라스틱, 스테인리스 스틸 또는 강철로 만들어진 표면에서 미끄러지며 가이드 플레이트에 의해 원운동으로 안내됩니다. 굽힘 반경, 원 반경 및 체인 폭은 가변적입니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간