언어 변경 :

최신 이구스 제품을 항상 가까이에서 사용해보고 싶으신가요? 애플리케이션 분야에 대한 아이디어를 시험해보고 개발해보고 싶으신가요? 이를 위해 모션 플라스틱 샘플로 미니 전시회를 준비했습니다. 만지고 "파악"할 수 있는 영감. igus 코너는 원하는 제품 샘플과 함께 상설 전시로 또는 제한된 기간 동안만 사용할 수 있습니다. 소모품이 필요하거나 다른 제품을 사용해보고 싶은 경우 다시 가져가거나 리필할 수도 있습니다.
igus 코너의 인터랙티브 3D 모델을 통해 스탠드와 샘플 패턴에 대해 더 자세히 알아보세요.

다른 제품도 살펴보세요 ...
igus 코너에는 다양한 모션 플라스틱 샘플이 있습니다. 요청 시 제공하는 개별 제품 샘플 외에도 다음 샘플을 코너에서 찾을 수 있습니다.

1: igubal spherical insert bearing sample box (MAT0075003)
2: drylin N sample box (MAT0074135)
3: 3D triboprinting sample box (MAT0073989)
4: motion plastics sample can (MAT0071879)
5: xiros ball bearing sample box (MAT0075647)
6: drylin W sample box (MAT0075380)
7: Gear sample box (MAT0075000)
8: tribotape sample (MAT0074186)

9: iglidur® 버라이어티 샘플 박스(MAT0074619)
10: drylin® dryway® 샘플 박스 (MAT0075200)
11: chainflex®/readycable® 샘플 박스 (MAT0073670)
12: drylin® W 슬리브(MAT0072380)
13: drylin® NTP 텔레스코픽 가이드(MAT0074824.20)
14: drylin® R 슬리브(MAT0074829.20)
15: dryspin® DS6.35x25.4 샘플(MAT0073432)

16: E4Q.44 슬리브(MAT0075367)
17: E4.1L 슬리브(MAT0073840)
18: E2.1 마이크로 슬리브(MAT0074556)
19: E6.1 슬리브(MAT0072270)
20: TRL/TRLF.60/65 슬리브(MAT0075263)
빈 디스플레이 스탠드(MAT0074919)
요청 시 igus 코너를 가져와서 설치해 드리고 원하는 제품으로 랙을 채워드립니다. 디스플레이 스탠드는 지속 가능한 방식으로 생산되고 완전히 재활용 가능한 골판지로 제작되었습니다. 빠르고 쉽게 직접 조립할 수 있습니다:
"모든 제품을 손쉽게!"
"주문과 배송은 매우 빠르고 관료적이지 않았습니다."
"벌써 두 가지 새로운 아이디어가 떠올랐습니다."
"이구스가 그런 일을 하는지도 몰랐어요."
"동료가 제 보관 박스를 빼앗아간 후, 저는 간단히 다시 주문할 수 있었습니다."
"놀라움으로 가득한 자료. 우리를 위해 맞춤형으로도 준비되어 있습니다."
이 인용문에서 알 수 있듯이 많은 고객들이 다양한 모션 플라스틱 샘플이 있는 igus 코너에 열광하고 있습니다. 그들은 이를 아이디어의 원천으로 삼고 현장에서 직접 문제를 해결하는 데 활용합니다. 이구스는 2020년 10월 이후 독일에서만 약 3,000개를 포함하여 전 세계적으로 8,000개 이상의 코너를 납품했습니다(2024년 7월 기준).