방사형 깊은 홈 볼 베어링

깊은 방사형 홈이 있는 xiros® 볼 베어링은 스테인리스강이나 유리 볼이 케이지에서 움직이는 고성능 폴리머로 구성되어 있습니다. 여기에는 많은 장점이 있습니다. 폴리머 베어링은 금속 베어링과 비교할 때 최대 40% 비용 효율적이고 60% 더 가볍습니다. 동시에 일상적인 산업 수명의 요건들을 충족시킵니다. igus® 연구소에서 수년 간 수행된 연구 작업 덕분에 폴리머 베어링은 내부식성, 내화학성, 내열성이며 따라서 긴 사용 수명을 제공합니다. 또한 무보수, 저마찰 및 위생적인 무급유 작동이 가능합니다. 윤활유를 한 방울도 사용하지 않습니다.
제품 수: 0