태양광 추적기, 영구 설치 시스템 및 수상 태양광 발전소를 유지 보수 없이 안정적으로 이동합니다.
강한 자외선, 열, 바람, 먼지: 태양광 시스템은 극한의 환경 조건에서 작동해야 합니다. 태양광 분야에서 18년 이상의 경험을 쌓아온 쇼트는 이러한 요구 사항을 정확하게 충족하는 표준 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 고성능 폴리머로 만든 구형 플레인, 플레인 및 선형 베어링은 추적식 태양광 추적기 시스템, 고정식 마운팅 시스템, 수상 태양광 시스템 및 세척 시스템 등에 성공적으로 사용되고 있습니다.
베어링의 장점
자외선 차단, 윤활 및 유지보수가 필요 없음
토크 변동이 없는 저소음 작동
트라이보 최적화 플라스틱으로 마찰 계수 최소화
좁은 설치 공간에 적합
먼지와 분진에 민감하지 않음
예측 가능한 높은 서비스 수명
저렴한 비용
무료 샘플 상자 주문
유지보수가 필요 없는 태양광 기술용 폴리머 베어링의 품질을 직접 확인하고 테스트해 보세요. 상자에는 사각형 프로파일용 분할 이구발® 필로우 블록 베어링, 태양광 추적기용 하프쉘, 플랜지 베어링, 로드 엔드 및 세 가지 플레인 베어링이 들어 있습니다.
태양광 모듈용 이구발® 필로우 블록 베어링은 3,800평방미터 규모의 이구스® 시험실에서 매일 움직이는 실제 하중을 시뮬레이션하여 사용 수명, 내마모성 및 하중 용량에 대한 테스트를 거쳤습니다.
1.5톤의 하중 하에서 달성한 이동 횟수는 72년의 서비스 수명에 해당합니다.
성공적인 적용 사례
igubal® 필로우 블록 베어링을 사용한 안정적인 추적
태양광 장치의 일일 추적 이동이 완벽하게 작동하도록 하기 위해 인도 회사인 Axiom Research Labs는 25년의 전체 서비스 수명 동안 유지보수가 필요 없는 "fit-and-forget" 솔루션인 견고한 igubal ® ESQM 필로우 블록 베어링을 사용합니다.