체인플렉스® 케이블과 가격 확인으로 지금 기술을 업그레이드하세요 & 비용 절감

  • 제어 케이블 CF880, 굽힘 반경 12.5 x d 및 PVC 외부 재킷: 매우 비용 효율적인 솔루션
  • 제어 케이블 CF5, 더 작은 굴곡 반경 6.8 x d, PVC 외피 및 내유성: 기술적 이점이 크지만 미터당 가격이 약간 더 높습니다.
  • 내유성/내생유성 제어 케이블 CF98 케이블, TPE 재킷이 있고 굽힘 반경이 4 x d에 불과함: 최고의 가격으로 최고의 기술적 이점 제공

제조업체에서 직접 가격 확인 및 보증: 4년 보증이 적용되는 1,350개의 케이블을 엄선했습니다.

1단계:

2단계:

제안 받기

기술 향상

테스트 보고서 제어 케이블

제어 케이블 CF9.UL ...

테스트 보고서 이더넷 케이블

이더넷 케이블 CFBUS.045 ...

테스트 보고서 서보 케이블

서보 케이블 CF21.UL ...

테스트 보고서 모터 케이블

모터 케이블 CF38 ...

시스템 케이블 측정 테스트 보고서

측정 시스템 케이블 CF11.D ...

테스트 보고서 광케이블

광섬유 케이블 CFLG.2LB ...

비용 절감

제어 케이블에서 비용 절감 달성

제어 케이블 비용 64.7% 절감 ...

데이터 케이블

데이터 케이블 비용 32.7% 절감 ...

버스 케이블

버스 케이블 비용 62.1% 절감 ...

모터 케이블에서 비용 절감

모터 케이블 29.9% 절약 ...

서보 케이블에서 비용 절감

서보 케이블 50.7% 절약 ...

측정 시스템 케이블에서 비용 절감

측정 시스템 케이블 비용 39.4% 절감 ...

∎ 증명

예시 1: PUR을 비용 효율적인 PVC로 안전하게 대체하기

가격 확인 온라인 세미나

예 2: 이더넷 케이블의 데이터 볼륨을 올바르게 정의하기

CF 가격 확인, 데이터 볼륨

예 3: 대형 모터 케이블을 소형 싱글 코어로 전환하기

CF 가격 확인, 데이터 볼륨
viastore Systems, chainflex® 포함

비아스토어 시스템즈 GmbH

개요

더 많은 성공 사례

● 지속 가능성

적합한 케이블 선정으로 수명 주기를 극대화

체인플렉스의 현지 지원® 케이블 - 전 세계

전 세계 이구스

보증 약속

재활용 프로그램

서비스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담